(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Air One-touch Fitting-PC Type

Air One-touch Fitting-PC Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      70,803VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
Part Number
PC4-1-4
PC4-1-8
PC4-3-8
PC4-M6
PC6-1-4
PC6-3-8
PC6-M5
PC6-M6
PC8-1-2
PC8-1-4
PC8-1-8
PC8-3-8
PC10-1-2
PC10-1-4
PC10-1-8
PC10-3-8
PC12-1-2
PC12-1-4
PC12-1-8
PC12-3-8
PC16-1-2
PC16-3-8
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngHose External Diameter
(mm)
Screw Specifications

413,643 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 4PT1/4

411,466 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 4PT1/8

416,973 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 4PT3/8

416,381 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 4M6

413,022 VND

10 Piece(s) 5 Day(s) 6PT1/4

416,973 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 6PT3/8

416,598 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 6M5

417,562 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 6M6

78,673 VND

10 Piece(s) 5 Day(s) 8PT1/2

413,237 VND

10 Piece(s) 5 Day(s) 8PT1/4

413,022 VND

10 Piece(s) 5 Day(s) 8PT1/8

70,803 VND

10 Piece(s) 5 Day(s) 8PT3/8

424,841 VND

10 Piece(s) 5 Day(s) 10PT1/2

417,562 VND

10 Piece(s) 5 Day(s) 10PT1/4

417,562 VND

10 Piece(s) 5 Day(s) 10PT1/8

417,157 VND

10 Piece(s) 5 Day(s) 10PT3/8

426,427 VND

10 Piece(s) 5 Day(s) 12PT1/2

423,845 VND

10 Piece(s) 5 Day(s) 12PT1/4

424,032 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 12PT1/8

422,694 VND

10 Piece(s) 5 Day(s) 12PT3/8

505,342 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 16PT1/2

502,012 VND

5 Piece(s) 4 Day(s) 16PT3/8

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Types One-touch joint Applicable Fluid Air Application Standard/Mini
Material Brass