(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

Hand Valve (HVFF)

Hand Valve (HVFF)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      136,630VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
HVFF0606
HVFF0806
HVFF0808
HVFF1010
HVFF1210
HVFF1212
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngConnecting Tube Diameter Hose External Diameter Weight
(g)

509,447 VND

5 Piece(s) 4 Day(s) φ66, 629.37

520,894 VND

5 Piece(s) 4 Day(s) φ88, 630.02

516,974 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) φ88, 830.95

136,630 VND

1 Piece(s) Same day φ1010, 1050.1

551,066 VND

4 Piece(s) 4 Day(s) φ1012, 1052.37

543,072 VND

4 Piece(s) 4 Day(s) φ1212, 1254.45

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Shape One-touch joint type Number of Switching Positions Select valve Switching Operation Manual lever
Operation Status Retention Retention