(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Air One-touch Fitting (PG) (Part Number)

Air One-touch Fitting (PG)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      51,357VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
PG-0806
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngφd
(Ømm)
ØD2
(Ømm)
ØP1
(Ømm)
ØP2
(Ømm)
C1
(mm)
C2
(mm)
X1
(mm)
X2
(mm)
Y1
(mm)
Y2
(mm)
Weight
(g)

51,357 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 8614.412.418.517.5141216149.83

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Types One-touch joint Fitting Type Union different diameter Applicable Fluid Air
Application Standard/Mini Thread Material Standard (Brass) Union, Unequal Dia. Different diameter straight union

Please check the type/dimensions/specifications of the part PG-0806 in the Air One-touch Fitting (PG) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PG-0806 trong chuỗi Air One-touch Fitting (PG).

Products like this...

Part Number
PG-0604
PG-1008
PG-1210
PG-1612
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngφd
(Ømm)
ØD2
(Ømm)
ØP1
(Ømm)
ØP2
(Ømm)
C1
(mm)
C2
(mm)
X1
(mm)
X2
(mm)
Y1
(mm)
Y2
(mm)
Weight
(g)

208,070 VND

1 Piece(s) Same day 6412.41017.516121014126.64

56,247 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 10817.614.42118.51714191613.88

239,157 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 121021.217.622212117231922.36

278,556 VND

5 Piece(s) 4 Day(s) 161225.621.222.6222420.5272333.11