(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Air One-touch Fitting (PCF) (Part Number)

Air One-touch Fitting (PCF)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      413,696VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
PCF-1204
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngφd
(Ømm)
T
(mm)
φP
(Ømm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
H
(mm)
G
(mm)
X
(mm)
Y
(mm)
Weight
(g)

461,579 VND

5 Piece(s) 4 Day(s) 12Rc1/2201639.522.5Hex2419212363.31

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Types One-touch joint Fitting Type Other configurations Applicable Fluid Air
Application Standard/Mini Thread Material Standard (Brass) Other Shapes 기타

Please check the type/dimensions/specifications of the part PCF-1204 in the Air One-touch Fitting (PCF) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PCF-1204 trong chuỗi Air One-touch Fitting (PCF).

Products like this...

Part Number
PCF-0401
PCF-0402
PCF-0601
PCF-0602
PCF-0603
PCF-0801
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngφd
(Ømm)
T
(mm)
φP
(Ømm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
H
(mm)
G
(mm)
X
(mm)
Y
(mm)
Weight
(g)

413,696 VND

10 Piece(s) 5 Day(s) 4Rc1/810926.216Hex1411101216.62

417,896 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 4Rc1/4101229.216Hex1714101223.65

647,479 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 6Rc1/812927.217Hex1410121417.43

649,347 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 6Rc1/4121230.217Hex1714121426.32

424,888 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 6Rc3/8121331.217Hex2115121435.9

423,644 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 8Rc1/814928.518.5Hex1412141620.95