(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Air One-touch Fitting (PY) (Part Number)

Air One-touch Fitting (PY)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      43,770VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
PY-08
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngφd
(Ømm)
φP
(Ømm)
B
(mm)
C
(mm)
ØD
(Ømm)
J
(mm)
F
(mm)
X
(mm)
Y
(mm)
Weight
(g)

632,551 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 814.443.518.53.21417.3141618.91

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Types One-touch joint Fitting Type Union same diameter Applicable Fluid Air
Application Standard/Mini Thread Material Standard (Brass) Union, Equal Dia. Union Y

Please check the type/dimensions/specifications of the part PY-08 in the Air One-touch Fitting (PY) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PY-08 trong chuỗi Air One-touch Fitting (PY).

Products like this...

Part Number
PY-06
PY-10
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngφd
(Ømm)
φP
(Ømm)
B
(mm)
C
(mm)
ØD
(Ømm)
J
(mm)
F
(mm)
X
(mm)
Y
(mm)
Weight
(g)

43,770 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 612.439.4173.21217121412.04

637,373 VND

5 Piece(s) 4 Day(s) 1017.650214.21821.5171928.53