(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Air One-touch Fitting (PT) (Part Number)

Air One-touch Fitting (PT)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      431,731VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
PT-0804
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngφd
(Ømm)
T
(mm)
φP
(Ømm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
E
(mm)
H
(mm)
X
(mm)
Y
(mm)
Weight
(g)

483,973 VND

5 Piece(s) 4 Day(s) 8R1/214.41534.518.522.8Hex21141657.41

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Types One-touch joint Fitting Type Screw mounting direction Applicable Fluid Air
Application Standard/Mini Thread Material Standard (Brass) Screw Mounting, Direction Straight
Union, Equal Dia. Union T

Please check the type/dimensions/specifications of the part PT-0804 in the Air One-touch Fitting (PT) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PT-0804 trong chuỗi Air One-touch Fitting (PT).

Products like this...

Part Number
PT-0601
PT-0602
PT-0603
PT-1001
PT-1002
PT-1003
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngφd
(Ømm)
T
(mm)
φP
(Ømm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
E
(mm)
H
(mm)
X
(mm)
Y
(mm)
Weight
(g)

645,148 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 6R1/812.48251720.4Hex12121418.25

648,103 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 6R1/412.411291720.4Hex14121426.53

654,947 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 6R3/812.412311720.4Hex17121437.94

655,723 VND

5 Piece(s) 5 Day(s) 10R1/817.68322126Hex17171941.54

656,034 VND

5 Piece(s) 4 Day(s) 10R1/417.611352126Hex17171943.8

658,212 VND

5 Piece(s) 4 Day(s) 10R3/817.612362126Hex17171952.67