(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Air One-touch Fitting (PL) (Part Number)

Air One-touch Fitting (PL)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      23,600VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
PL-0801
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngφd
(Ømm)
T
(mm)
φP
(Ømm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
E
(mm)
H
(mm)
X
(mm)
Y
(mm)
Weight
(g)

626,329 VND

10 Piece(s) 5 Day(s) 8R1/814.482718.522.8Hex14141618.78

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Types One-touch joint Fitting Type Screw mounting direction Applicable Fluid Air
Application Standard/Mini Thread Material Standard (Brass) Screw Mounting, Direction Straight
Elbows 90° elbow

Please check the type/dimensions/specifications of the part PL-0801 in the Air One-touch Fitting (PL) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PL-0801 trong chuỗi Air One-touch Fitting (PL).

Products like this...

Part Number
PL-04M5
PL-04M6
PL-0601
PL-0802
PL-0803
PL-0804
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngφd
(Ømm)
T
(mm)
φP
(Ømm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
E
(mm)
H
(mm)
X
(mm)
Y
(mm)
Weight
(g)

631,617 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 4M510.45.517.51618.7Hex810127.08

423,627 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 4M610.46.518.51618.7Hex810127.78

625,243 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 6R1/812.48241721.1Hex12121414.19

630,841 VND

10 Piece(s) 5 Day(s) 8R1/414.4113118.522.8Hex14141626.04

635,195 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 8R3/814.4123218.522.8Hex17141633.44

459,401 VND

5 Piece(s) 4 Day(s) 8R1/214.4153618.522.8Hex21141653.72