(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Wire Rod Stainless Steel SUS304

Wire Rod Stainless Steel SUS304
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      94,265VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

*1 package contents remains the same 5 pieces.

 
Part Number
SM400-10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

94,265 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Types Material for DIY Material of DIY Raw Material Stainless Steel DIY Raw Material Types Wire Cable
Full Length(mm) 400 O.D.(φ) 1 Qty. 5 pcs.

Please check the type/dimensions/specifications of the part SM400-10 in the Wire Rod Stainless Steel SUS304 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SM400-10 trong chuỗi Wire Rod Stainless Steel SUS304.