(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Small-diameter pole (ø2 to ø10), both 395 mm and 995 mm lengths available.
[Features]
· Colored notches on both sides of material show external shape dimensions.
· 2 mm & 7 mm: Red.
· 3 mm & 8 mm: Light Green.
· 4 mm & 9 mm: White.
· 5 mm & 10 mm Blue.
· 2 mm & 7 mm Yellow
Part Number |
---|
BM395-3 |
BM395-5 |
BM395-8 |
BM395-10 |
BM995-2 |
BM995-4 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Full Length (mm) | O.D. (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|
23,120 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 395 | 3 | ||
89,813 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 395 | 5 | ||
147,091 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 395 | 8 | ||
184,326 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 395 | 10 | ||
78,260 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 995 | 2 | ||
108,028 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 995 | 4 |
Loading...Tải…
Types | Material for DIY | Material of DIY Raw Material | Brass | DIY Raw Material Types | Round bar |