(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Applications: Hobby material
· Color: Gray
· Material: PVC
· Specification: PVC triangular rod
· Piece (qty): 1
Types | Material for DIY | Material of DIY Raw Material | PVC | DIY Raw Material Types | Square bars |
---|---|---|---|---|---|
Size(mm) | 5 x 1000 | Color | Gray |
Please check the type/dimensions/specifications of the part HEV-5 in the PVC Triangular Bar series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần HEV-5 trong chuỗi PVC Triangular Bar.