(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Floor Keeper

Floor Keeper
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      145,476VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]A floor keeper that protects the floor. [Applications]Suitable for commercial facility displays, steel shelves, woodwork furniture, etc.

 
Part Number
KFK-1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

145,476 VND

1 Piece(s) 12 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Caster Type Related Components Application Commercial Facilities Display / Steel shelve, woodwork furniture / OA equipment, information and communication equipment Types of Related components Caster Holders
Size(mm) 32 Specifications Stationary Type Color Gray
1P Qty.(pcs.) 4

Please check the type/dimensions/specifications of the part KFK-1 in the Floor Keeper series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần KFK-1 trong chuỗi Floor Keeper.