(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Advanced ion balance technology protects electronic parts from static
Type | Blower type | Additional Function | Air Filters / Air Volume Adjustment | Air Consumption Amount(m3/min) | 7.1 |
---|---|---|---|---|---|
Ion Balance | ±30V | Ion Balance Method | Manual | Power Unit | Viscera |
Input Voltage | AC100V , 60Hz |