(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
A large number of Nitto Kinzoku products are available. Safe and reliable manufacturing.
[Features]
· A dedicated seal for CTH/CTB type airtight containers.
· Designed to be fitted to the inner side of the lid, ensuring that it does not obstruct the emptying of contents from the container.
Type | Gasket | Agitators | None | Packing color | Clear |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part PQB-77 in the B-type silicon packing [PQB] series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PQB-77 trong chuỗi B-type silicon packing [PQB].
Part Number |
---|
PQB-565 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | O.D. (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1,908,694 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 600 |