(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Sanitary Fittings Mini Size Parts MFB Mini Blind Ferrule

Sanitary Fittings Mini Size Parts MFB Mini Blind Ferrule
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      364,691VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Materials: SUS316L, Nominal Diameter: 1/2B(15A), 1/4B(8A)
· Type: Fittings

 
Part Number
MFB-S3-15A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

364,691 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Fitting Fitting Shape Cap Connection Type (between Equal Type/Dia. Fittings) Ferrule
Range of Nominal Outside Diameter 1/4B(8a) through 1/2B(15A) Fitting Material SUS316L Nominal Diameter 1/2B(15A)

Please check the type/dimensions/specifications of the part MFB-S3-15A in the Sanitary Fittings Mini Size Parts MFB Mini Blind Ferrule series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MFB-S3-15A trong chuỗi Sanitary Fittings Mini Size Parts MFB Mini Blind Ferrule.

Frequently asked question (FAQ)FAQ

Question:Question: Is 304 material not available as standard specifications?   
Answer:Answer: All products use 316L.