(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
An extremely versatile V-belt.
[Features]
· Low cost per horsepower transmission.
· Marketable.
· Easy to handle.
[Applications]
· For various industrial machinery such as air conditioning equipment, compressors and metal processing machines.
Belt Series | A | Number of Tracks | 1 Rows | Properties | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 8 | Width(mm) | 12.7 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part A18 in the Standard V-Belt (A Type) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A18 trong chuỗi Standard V-Belt (A Type).
Part Number |
---|
A103 |
A104 |
A106 |
A180 |
A181 |
A182 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Effective Circumference Length (mm) |
---|---|---|---|---|---|
370,348 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 2616 | ||
379,993 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 2642 | ||
387,480 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 2692 | ||
672,745 VND | 10 Piece(s) | 13 Day(s) or more | 4572 | ||
691,470 VND | 10 Piece(s) | 13 Day(s) or more | 4597 | ||
691,470 VND | 10 Piece(s) | 13 Day(s) or more | 4623 |