(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
The most versatile V-belt.
[Features]
· Low cost per horsepower transmission
· Widely available.
· Easy handling
Belt Series | B | Number of Tracks | 1 Rows | Properties | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 10.3 | Width(mm) | 16.7 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part B20 in the Standard V-Belt (B Type) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần B20 trong chuỗi Standard V-Belt (B Type).
Part Number |
---|
B104 |
B105 |
B106 |
B200 |
B21 |
B22 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Effective Circumference Length (mm) |
---|---|---|---|---|---|
580,795 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 2642 | ||
510,275 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 2667 | ||
616,651 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 2692 | ||
1,306,618 VND | 10 Piece(s) | 13 Day(s) or more | 5080 | ||
275,525 VND | 1 Piece(s) | 14 Day(s) or more | 533 | ||
275,525 VND | 10 Piece(s) | 13 Day(s) or more | 559 |