(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Fine U-nut tightening tool featuring easy torque management while supporting flexible and appropriate positioning.
Part Number |
---|
FUT#03 |
FUT#04 |
FUT#05 |
FUT#06 |
FUT#08 |
FUT#10 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Nominal of Thread M |
---|---|---|---|---|---|---|
743,420 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | M17 | ||
785,333 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | M20 | ||
1,016,095 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | M25 | |
932,108 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | M30 | ||
1,040,253 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | M40 | ||
1,413,023 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | M50 |
Loading...Tải…
Type | Tool | Shape | Round shape | Surface Treatment | Manganese Phosphate Chemical Conversion Coating Film Treatment |