(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A power supply with two built-in lighting methods; PWM and constant current.
Type | Power Supply | Dimming Method | Pulse Width Modulation (PWM) | Input Voltage | AC100~240V 50/60Hz |
---|---|---|---|---|---|
Consumption Current(A) | 0.43max. | Light Control Volume | Range Switching | PWM Frequency(Hz) | 78.125k |
Light control(Tone) | 256 | Main Body Type | Digital Light control Method | Ambient Operating Temperature(℃) | -10 – 50 |
Ambient Operating Temperature(%RH) | 35~85 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part OPPCW-910M2 in the Dual Output Power (CC + PWM) OPPCW Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần OPPCW-910M2 trong chuỗi Dual Output Power (CC + PWM) OPPCW Series.