(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Downsizing Eye Bolt【15 Pieces Per Package】

Downsizing Eye Bolt
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,286,848VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Materials] Stainless steel
[Surface treatment] None
[Thread ridge type] Metric coarse
[Tip shape] Flat End
[Sales unit] Box/package
[Application] Standard
[Materials] Stainless steel
[Surface treatment] None
[Thread ridge type] Metric coarse
[Tip shape] Flat End
[Sales unit] Box/package
[Application] Standard

Part Number
SPNIBH-SUS-M16-27
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

3,286,848 VND

1 Pack(s)

15 Pieces Per Package

15 Pieces Per Package

7 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Nominal of Thread (M) 16 Length L (mm) 27 Material Stainless Steel
Thread Type Metric coarse Surface Treatment No Sales Unit Box/package
Tip Shape Flat End Application Standard Screw Type Complete thread

Please check the type/dimensions/specifications of the part SPNIBH-SUS-M16-27 in the Downsizing Eye Bolt series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SPNIBH-SUS-M16-27 trong chuỗi Downsizing Eye Bolt.