(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

TRX Slim Head Screw【1-2,000 Pieces Per Package】 (Part Number)

TRX Slim Head Screw
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,840VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

- TRX Slim Head Screw
- Part number for series including of CSXS.
- Bolt Material: Steel and Stainless steel.
- Surface Treatment: Trivalent Black, Trivalent White and Nickel Plating and Black Paint.
- Nominal of Thread (M): 2, 2.6, 3, 4, 5 and 6
- Length L (mm)8, 10, 12, 15, 20, 25, 30.
- Head Shape: Low Head.
- Basic Shape: Standard (Round).
- Mounting Hole Shape: Hexalobular socket
- This product is manufactured in Japanese standards.
- Low head screws are typically used in applications where a low-profile fastening solution is required.

Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSNominal of Thread (M) Length L
(mm)
Detailed Shape Material Sales Unit Pitch
(mm)
SurfaceTreatment Thread Type Additional Shape Application

Loading...Tải…

Basic InformationThông tin cơ bản

Mounting Hole Shape Hexalobular socket Basic Shape Standard (Round)