(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Type] Coach screw
[Material] SUS410
[Surface treatment] None
[Surface treatment] (detail) none
[Sales unit] Boxes/pack
[Screw nominal designation (M)] 4.5, 5.2
[Length] 41, 51, 65, 75, 90
Part Number |
---|
OTHP-410-M4.5-41 |
OTHP-410-M4.5-51 |
OTHP-410-M4.5-65 |
OTHP-410-M4.5-75 |
OTHP-410-M5.2-90 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Thread Nominal (M) | Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,600,000 VND | 1 Pack(s) | 400 Pieces Per Package 400 Pieces Per Package | 6 Day(s) or more | 4.5 | 41 | ||
1,600,750 VND | 1 Pack(s) | 300 Pieces Per Package 300 Pieces Per Package | 6 Day(s) or more | 4.5 | 51 | ||
1,499,760 VND | 1 Pack(s) | 250 Pieces Per Package 250 Pieces Per Package | 6 Day(s) or more | 4.5 | 65 | ||
1,499,760 VND | 1 Pack(s) | 200 Pieces Per Package 200 Pieces Per Package | 6 Day(s) or more | 4.5 | 75 | ||
1,600,000 VND | 1 Pack(s) | 100 Pieces Per Package 100 Pieces Per Package | 6 Day(s) or more | 5.2 | 90 |
Loading...Tải…
Type | Coach Screw | Material | SUS410 | Sales Unit | Box/package |