(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Type] Coarse thread
[Surface treatment] None
[Surface treatment] (detail) none
[Sales unit] Individual (available for purchase in units of 1)
[Detailed shape] Plate
[Screw nominal designation (M)] 4 6
[Length] 35, 40, 50, 65, 80
[Material] Stainless steel SUS410, stainless steel
Part Number |
---|
OTCSHBPC-SUS-M6-35 |
OTCSHBPC-SUS-M6-40 |
OTCSHBPC-SUS-M6-50 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Length |
---|---|---|---|---|---|
763,127 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 35 | ||
763,127 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 40 | ||
763,127 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 50 |
Loading...Tải…
Type | Course Thread | Thread Nominal (M) | 6 | Material | Stainless Steel |
---|---|---|---|---|---|
Sales Unit | Low Quantity (can be purchased from one) | Detailed Shape | Disc |