(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Type] Coarse thread
[Screw nominal designation (M)] 5.5
[Length] 38
[Material] Steel
[Surface treatment] chromate plating
[Surface treatment] (detail) chromate plating
[Sales unit] Boxes/pack
Type | Course Thread | Thread Nominal (M) | 5.5 | Length | 38 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Steel | Surface Treatment | Chromate Plating | Surface Treatment (Details) | Chromate Plating |
Sales Unit | Box/package |