(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Materials] Soft Polyvinyl Chloride
[Surface treatment] Ivory paint, gray paint, white paint, black paint
[Nominal Thread (M)] 6 8 10 12 16 20 22 24 30 36 42 48
[Thread (inch)] 1/2 3/8 5/16
[Height (mm)] 22 25 26 33 41 50 62 74 89 115 131 136
[Color] Ivory Gray White Black
[Sales unit] Low Quantity (Available for Purchase from 1pc) Box and Pkg.
Compatible Nominal Thread Size (M) | 6 | Material | Soft Vinyl Chloride | Nominal of Thread (M) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Height(mm) | 22 | Color | Gray | Sales Unit | Low Quantity (can be purchased from one) |