(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Materials] Soft Polyvinyl Chloride
[Nominal Thread (M)] 6 8 10 12 16 20 22 24 30 36 42
[Height (mm)] 5 6.5 8 10 13 16 18 19 24 29 34
[Color] Ivory Gray White Black
[Sales unit] Low Quantity (Available for Purchase from 1pc) Box and Pkg.
Part Number |
---|
CVNT-STTW-M8-13 |
CVNT-STTW-M10-17 |
CVNT-STTW-M12-19 |
CVNT-STTW-M16-24 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Nominal of Thread (M) | Height (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
55,622 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 8 | 6.5 | |
59,485 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 10 | 8 | |
63,185 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 12 | 10 | |
70,136 VND | 1 Piece(s) | Available | 6 Day(s) or more | 16 | 13 |
Loading...Tải…
Material | Soft Vinyl Chloride | Color | White | Sales Unit | Low Quantity (can be purchased from one) |