(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
01.03 Base Block

01.03 Base Block
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      5,259,256VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
· A block for use with two or more solenoid or modular valves. The piping can be removed from both sides.

 
Part Number
MOB-01Y-W2-10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

5,259,256 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Plate/Base Block Nominal Diameter (size) 01 Max. Operating Pressure(MPa) 25
Recommended Flow Rate(ℓ/min) 40 Size of Piping Output Port 3/8 LA 160

Please check the type/dimensions/specifications of the part MOB-01Y-W2-10 in the 01.03 Base Block series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MOB-01Y-W2-10 trong chuỗi 01.03 Base Block.