(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stainless Steel Tie Wire

Stainless Steel Tie Wire
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      620,317VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

Strong against rusting. Boasts excellent heat and corrosion resistance, processability, and high strength.

 
Part Number
M8-SUS
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

620,317 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Types Wires Material Stainless Steel Length(m) Approx. 10
Size 3.9~4

Please check the type/dimensions/specifications of the part M8-SUS in the Stainless Steel Tie Wire series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần M8-SUS trong chuỗi Stainless Steel Tie Wire.