(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Supports large sizes sensor makers. Can carry out installations with multiple variations.
Part Number |
---|
FSFPBS045-08J |
FSFPBS045-10J |
FSFPBS045-12J |
FSFPBS050-S0J |
FSFPBS050-S2J |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Width | Length 1 | Thickness / height | Shaft Diameter 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178,608 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 48 | 45 | 30 | φ8 | ||
178,608 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 48 | 45 | 30 | φ10 | ||
192,155 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 48 | 45 | 30 | φ12 | ||
273,031 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 58 | 50 | 37 | □10 | ||
273,031 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 58 | 50 | 37 | □12 |
Loading...Tải…
Material | PA (66N)black | Surface Treatment | No |