(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Supports large sizes sensor makers. Can carry out installations with multiple variations.
Part Number |
---|
FSFPBA015-08J |
FSFPBA015-10J |
FSFPBA015-12J |
FSFPBA020-S0J |
FSFPBA020-S2J |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Width | Length 1 | Thickness / height | Shaft Diameter 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123,625 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 46 | 31 | 20 | φ8 | ||
130,860 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 46 | 31 | 20 | φ10 | ||
130,860 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 46 | 31 | 20 | φ12 | ||
163,070 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 60 | 40 | 25 | □10 | ||
163,070 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 60 | 40 | 25 | □12 |
Loading...Tải…
Material | PA (66N)black | Surface Treatment | No |