(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Supports large sizes sensor makers. Can carry out installations with multiple variations.
Part Number |
---|
FSFPJA10-810J |
FSFPJA10-S02J |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | I.D. (φ) | O.D. (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100,120 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 4.0 | 24 | ||
102,510 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 5.0 | 28 |
Loading...Tải…
Material | PA (66N)black | Surface Treatment | No |