(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Supports large sizes sensor makers. Can carry out installations with multiple variations.
Part Number |
---|
FSFMFAM34-08A |
FSFMFAM34-10A |
FSFMFAM34-12A |
FSFMFAM34-14A |
FSFMFAM34-16A |
FSFMFAM34-S0A |
FSFMFAM34-S2A |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Length 1 | Shaft Diameter 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
598,933 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 46 | φ8 | ||
614,535 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 47 | φ10 | ||
616,923 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) | 10 | 48 | φ12 | ||
654,311 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 49 | φ14 | ||
671,906 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 50 | φ16 | ||
675,028 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 49 | □10 | ||
682,996 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 50 | □12 |
Loading...Tải…
Material | A2017 | Surface Treatment | No | O.D.(φ) | 25 |