(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Supports large sizes sensor makers. Can carry out installations with multiple variations.
Part Number |
---|
FSKN-10A |
FSKN-12A |
FSKN-16A |
FSKN-S0A |
FSKN-S2A |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Width | Length 1 | Shaft Diameter 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
481,001 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 20 | 42.5 | φ10 | ||
488,236 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | 20 | 43 | φ12 | ||
509,686 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 25 | 50 | φ16 | ||
522,835 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 25 | 43 | □10 | ||
543,218 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 25 | 50 | □12 |
Loading...Tải…
Material | A6063 | Surface Treatment | Clear Anodize Processing | Thickness / height | 15 |