(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Supports large sizes sensor makers. Can carry out installations with multiple variations.
Part Number |
---|
FSFMHF008-12S |
FSFMHF014-16S |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Width | Length 1 | Compatible saddle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
244,345 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 70 | 20 | φ8/10/12, □10/12 | ||
294,095 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 80 | 32 | φ14/16 |
Loading...Tải…
Material | SUS304 | Surface Treatment | No | Plate Thickness t | 5 |