(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·Bracket for attaching the shaft. [Materials]·SUS304.
Part Number |
---|
FSFMSD040-08S |
FSFMSD040-10S |
FSFMSD040-12S |
FSFMSD040-S0S |
FSFMSD040-S2S |
FSFMSD050-14S |
FSFMSD050-16S |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Width | Length 1 | Thickness / height | Plate Thickness t | Shaft Diameter 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75,933 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 40 | 10 | (8) | 2 | φ8 | ||
88,630 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 40 | 10 | (10) | 2 | φ10 | ||
91,418 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 40 | 10 | (12) | 2 | φ12 | ||
89,361 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 40 | 10 | (10) | 2 | □10 | ||
94,541 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 40 | 10 | (12) | 2 | □12 | ||
93,808 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 50 | 16 | (13) | 2 | φ14 | ||
93,808 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 50 | 16 | (15.5) | 2.5 | φ16 |
Loading...Tải…
Material | SUS304 | Surface Treatment | No |