(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·Bracket for attaching the shaft. [Materials]·SUS304.
Part Number |
---|
FSFBBT-10S |
FSFBBT-12S |
FSFBBT-S2S |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Shaft Diameter 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
306,882 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | φ10 | ||
322,496 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | φ12 | ||
322,496 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | □12 |
Loading...Tải…
Material | SUS304 | Surface Treatment | No | Plate Thickness t | 2.5 |