(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Supports large sizes sensor makers. Can carry out installations with multiple variations.
Part Number |
---|
FSFH100-M8S |
FSFH150-M8S |
FSFH200-M8S |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Length 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
410,553 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 100 | ||
436,520 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 150 | ||
462,487 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 200 |
Loading...Tải…
Material | SUS304 | Surface Treatment | No | Width | 41.5 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness / height | 22 | Screw Size M | M8-P1.25 |