(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Supports large sizes sensor makers. Can carry out installations with multiple variations.
Part Number |
---|
FSFMFS100-14S |
FSFMFS150-14S |
FSFMFS200-14S |
FSFMFS250-14S |
FSFMFS300-14S |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Length 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
672,190 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 100 | ||
718,813 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 150 | ||
773,107 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 200 | ||
824,845 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 250 | ||
884,647 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 300 |
Loading...Tải…
Material | SUS304-D | Surface Treatment | No | Width | 41.5 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness / height | 22 |