(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·Set of a standard combination of a sensor bracket and a sensor stand.
Part Number |
---|
SJE200-200 |
SJE200-300 |
SJE300-300 |
SJF200-200 |
SJF200-300 |
SJF300-300 |
SJG200-200 |
SJG200-300 |
SJG300-300 |
SJH200-200 |
SJH200-300 |
SJH300-300 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Shaft Full Length 1 | Shaft Full Length 2 | Shaft Diameter 1 | Types |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
853,916 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 200 | 200 | φ12 | SJE round pipe | ||
906,506 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 200 | 300 | φ12 | SJE round pipe | ||
966,333 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 300 | 300 | φ12 | SJE round pipe | ||
851,526 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 200 | 200 | φ12 | SJF round pipe | ||
903,720 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 200 | 300 | φ12 | SJF round pipe | ||
956,308 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 300 | 300 | φ12 | SJF round pipe | ||
1,187,388 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 200 | 200 | □12 | SJG angular pipe | ||
1,255,915 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 200 | 300 | □12 | SJG angular pipe | ||
1,324,045 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 300 | 300 | □12 | SJG angular pipe | ||
1,161,093 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 200 | 200 | □12 | SJH angular pipe | ||
1,229,620 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 200 | 300 | □12 | SJH angular pipe | ||
1,297,748 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 300 | 300 | □12 | SJH angular pipe |
Loading...Tải…
Material | PA (66N)black |