(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Supports large sizes sensor makers. Can carry out installations with multiple variations.
Part Number |
---|
FSK3SL075-08S |
FSK3SL075-12S |
FSK4SL075-10S |
FSK4SL075-12S |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Width | Length 1 | Mounting Pitch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241,221 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 44 | 85 | M3-8P | ||
250,030 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 51 | 85 | M3-12P | ||
269,906 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 51 | 87 | M4-10P | ||
260,653 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 55 | 87 | M4-12P |
Loading...Tải…
Material | SUS304 | Surface Treatment | No | Reference dimension A | 75 |
---|---|---|---|---|---|
Plate Thickness t | 2.5 |