(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Japanese Only
[Corresponding sensor] Omron Corp/E3T
Part Number |
---|
FSTSLX025-S |
FSTSLX025-Z |
FSTSLX030-S |
FSTSLX030-Z |
FSTSLX035-S |
FSTSLX040-S |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Material | Surface Treatment | Reference dimension A | Length 1 | Plate Thickness t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105,300 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | SUS304 | No | 25 | 32 | 1.5 | ||
100,120 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | SPCC | Cathodic electrodeposition coating: Black | 25 | 32 | 2 | ||
105,300 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | SUS304 | No | 30 | 37 | 1.5 | ||
100,120 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | SPCC | Cathodic electrodeposition coating: Black | 30 | 37 | 2 | ||
105,300 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | SUS304 | No | 35 | 42 | 1.5 | ||
108,086 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | SUS304 | No | 40 | 47 | 1.5 |
Part Number |
---|
Loading...Tải…
Width | 14 | Thickness / height | 19 |