(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Corresponding sensor] Omron Corp/E3T
Part Number |
---|
FSTSSW010-S |
FSTSSW010-Z |
FSTSSW015-S |
FSTSSW015-Z |
FSTSSW020-S |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Material | Surface Treatment | Reference dimension A | Length 1 | Plate Thickness t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105,300 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | SUS304 | No | 10 | 10.5 | 1.5 | ||
100,120 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | SPCC | Cathodic electrodeposition coating: Black | 10 | 10.5 | 2 | ||
105,300 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | SUS304 | No | 15 | 15.5 | 1.5 | ||
100,120 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | SPCC | Cathodic electrodeposition coating: Black | 15 | 15.5 | 2 | ||
108,086 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | SUS304 | No | 20 | 20.5 | 1.5 |
Loading...Tải…
Width | 24 | Thickness / height | 17 |