(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Japanese Only
[Corresponding sensor] SUNX Corporation/EX-10, Takex electronics Corporation / UM
Part Number |
---|
FSE1LX025-S |
FSE1LX030-S |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Reference dimension A | Length 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
176,216 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 25 | 33 | ||
176,216 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 30 | 38 |
Part Number |
---|
Loading...Tải…
Material | SUS304 | Surface Treatment | No | Width | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness / height | 16.5 | Plate Thickness t | 1.5 |