(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Corresponding sensor] Omron Corp/E3Z, Keyence Corp/PZ, SUNX Corporation/CX, EQ, Yamatake Corp/HPB, Optex FA Corp/Z
Part Number |
---|
FSCZLB025-S |
FSCZLB025-Z |
FSCZLB030-S |
FSCZLB035-S |
FSCZLB040-S |
FSCZLB045-S |
FSCZLB050-S |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Material | Surface Treatment | Reference dimension A | Length 1 | Plate Thickness t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202,511 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | SUS304 | No | 25 | 46.5 | 2 | ||
181,396 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | SPCC | Cathodic electrodeposition coating: Black | 25 | 46.8 | 2.3 | ||
205,301 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | SUS304 | No | 30 | 51.5 | 2 | ||
207,690 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | SUS304 | No | 35 | 56.5 | 2 | ||
215,658 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | SUS304 | No | 40 | 61.5 | 2 | ||
215,658 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | SUS304 | No | 45 | 66.5 | 2 | ||
218,048 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | SUS304 | No | 50 | 71.5 | 2 |
Loading...Tải…
Width | 22 | Thickness / height | (25.9) |