(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Head cap for self-drilling screws that offers corrosion resistance and color matching.
Part Number |
---|
CPNHCR-PL-M4-14.6 |
CPNHCR-PL-M5-18 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Compatible Nominal Thread Size (M) | Nominal of Thread (M) | Length (mm) | Height (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,053 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 4 | 4 | 14.6 | 5.6 | ||
2,230 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 5 | 5 | 18 | 6 |
Loading...Tải…
Material | Resin | Surface Treatment | No | Color | Cream |
---|---|---|---|---|---|
Sales Unit | Low Quantity (can be purchased from one) |