(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Screw heads incorporate spring+flat washers to prevent slippage.
Thread Type | Self Tapping Screws | Nominal of Thread (M) | 4 | Length L (mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Detailed Shape | Pan | Mounting Hole Shape | Phillips | Basic Shape | Standard (Round) |
Material | Steel | Surface Treatment | Chromate Plating | Tip Shape | Other special shapes |
Additional Shape | Washer Included | Sales Unit | Box/package |