(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
ECO-BS Small Hexagon Nut Type 2 Cut

ECO-BS Small Hexagon Nut Type 2 Cut
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      45,550VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Nominal Thread (M)] 8
[Materials] Brass
[Surface treatment] None Thread
[Type]Metric Coarse, Application/Function: Standard
[Sales unit] Minimum Quantity (Available for Purchase from 1 pc)
[Surface treatment](Details) none, hex nut standard, Type 2

Part Number
HNT2-BR-MS8
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

45,550 VND

1 Piece(s) Available 6 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Nominal of Thread (M) 8 Material Brass Sales Unit Low Quantity (can be purchased from one)
Applications, Functions Standard Hex Nut Type Type2

Please check the type/dimensions/specifications of the part HNT2-BR-MS8 in the ECO-BS Small Hexagon Nut Type 2 Cut series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần HNT2-BR-MS8 trong chuỗi ECO-BS Small Hexagon Nut Type 2 Cut.