(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Mounting brackets compatible with φ4 to 10 air tubes are standardized. Layout is less cluttered for easier maintenance
Type | Related Components | Types of Related components | Bracket | Body Material | Aluminum (A6063BET5) |
---|---|---|---|---|---|
Material of rubber part | EPDM (Ethylene propylene rubber) | Depth(mm) | 40 | Height(mm) | 33 |
Plate Thickness(mm) | 4 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part CLFU100 in the Air Tube Bracket Straight Type 2 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CLFU100 trong chuỗi Air Tube Bracket Straight Type 2.
Part Number |
---|
CLFU150 |
CLFU200 |
CLFU250 |
CLFU300 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Rubber Part Width (mm) | Width (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
320,652 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 150 | 195 | ||
362,160 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 200 | 245 | ||
398,357 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 250 | 295 | ||
442,225 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 300 | 345 |