(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
A rotation stopper pad available as a single unit.
Part Number |
---|
PQG-6-N |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Rubber Group Material | Environment | Color | Operating Temperature Range (°C) | Pad Diameter (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101,360 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | [Nitrile Rubber] Nitrile Rubber | Standard / Oil Resistant / Cold Resistance / Heat Resistant | [Black] Black | -26~120 | 6 |
Loading...Tải…
Pad Type | With Oil Groove / Lip portion is thin / Pad Unit / Rotation-Less | Pad Shape | Small | Mounting Method | Recessed Type |
---|---|---|---|---|---|
Material | Rubber-based |