(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
With a new type nozzle for mist with improved comfort. Built-in safety equipment (thermostat). The reach distance can be adjusted by switching the air amount. Comes with a water shortage sensor to automatically stop spraying before the tank becomes empty.
Part Number |
---|
CLJ-S-D-N-60HZ |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
26,485,536 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more |
Loading...Tải…
Fan blast volume(m3/min) | 176 | Voltage(V) | 100V | Frequency(Hz) | 60Hz |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part CLJ-S-D-N-60HZ in the Cooling unit, COOLJetter unit fan type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CLJ-S-D-N-60HZ trong chuỗi Cooling unit, COOLJetter unit fan type.