(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 19/1/2025 to 5:00 (ICT) 20/1/2025. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

AF-5N Air Vent Valve (Part Number)

AF-5N Air Vent Valve
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      8,302,671VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

A bronze air vent valve for use with high-pressure liquids that has a built-in filter (muffler) to dampen the sound of high pressure air discharge.

 
Part Number
AF5N-J-15A
AF5N-J-20A
AF5N-J-25A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngEnd Connection, Nominal Diameter of Inlet Piping Screw

8,302,671 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 1/2B(15A)

8,302,671 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 3/4B(20A)

8,302,671 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 1B(25A)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Regulating Valve / Safety Valve Type Exhaust valves / Suction and exhaust valves Applicable Fluid Water / Oil Maximum Applicable Pressure Classification(MPa) 1.01~2
Fluid temperature(℃) 5~90 Body Material CAC406 Connection Type Equal Dia. Connection
End Connection, Inlet Screw Connection Types JIS Rc Thread End Connection, Outlet Screw Connection Types JIS Rc Thread End Connection, Nominal Diameter of Outlet Piping Screw 1/2B(15A)
Applicable Pressure Data(MPa) 1.6 or Less